??
CAD model selection
K0357.061214
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0357 - Mandrel collets
Bill of material
K0357.061214
BESTKIPP
Order No.
K0357.061214
D
Diameter
14.2 mm
DMIN
diameter min.*
12.2 mm
D1
Diameter
31,5 h9 mm
D2
Diameter
23.1 mm
D3
for countersunk screw
M 3 mm
H
Height
24.9 mm
H1
Height
19.0 mm
H2
Height
15.0 mm
H3
Height
12.0 mm
DREHMOMENT
Max. tightening torque
17.0 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
8.5 kN
D4
Taperedhead bolt
M 6
SW
Taperedhead bolt
5.0
GEW
Approx. weight
0.0702 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020829
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions